ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Duroplast, hohe Temperaturen

Radkörper
Polyamid-Räder, Kunststoff (Duroplast PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C.
Lagerung
Nabe aus Edelstahl und PTFE Buchse.
Lenkgehäuse
Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2000N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Bestehend aus (siehe Abb. 1):
- Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
- Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
- Kugellagerhaltering: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
- Zapfen: in der Platte integriert;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert, für hohe Temperaturen geeignet
- Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.
Standardausführungen
- SBL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
- FBL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.

Anwendungen
Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-SST-N-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.