RE.F7-SST-N-HT Monolithische Räder mit Edelstahl-Gehäuse

Duroplast, hohe Temperaturen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Radkörper

Polyamid-Räder, Kunststoff (Duroplast PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C.

Lagerung

Nabe aus Edelstahl und PTFE Buchse.

Lenkgehäuse

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2000N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
  2. Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
  3. Kugellagerhaltering: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
  4. Zapfen: in der Platte integriert;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert, für hohe Temperaturen geeignet
  6. Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.

Standardausführungen

  • SBL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • FBL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
RE.F7-FBL-SST-N-HT - Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse, Edelstahl 
Hinweis

Anwendungen

Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-SST-N-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.