PMT.100 Rastbolzen

Gewindekörper SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Bolzen

Stahl gehärtet brüniert oder Edelstahl nichtrostend 1.4305

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Knopf

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder RAL 3000 rot (C6), matt

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Kontermutter

NTT: Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

  • PMT.100-A: Raststift Stahl gehärtet, brüniert, ohne Kontermutter
  • PMT.100-AK: Raststift Stahl gehärtet, mit Kontermutter (nicht montiert geliefert)
  • PMT.100-SST-A: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, ohne Kontermutter, nicht magnetisch
  • PMT.100-SST-AK: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, mit Kontermutter, nicht magnetisch (nicht montiert geliefert)
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • Leicht und hoch mechanisch beständig.
  • Der SUPER-Technopolymer Gewindekörper des Kolbens bietet einen niedrigen Reibungsfaktor zum Kolbenhub; kein Schmiermittel in der Wartung erforderlich.
  • Geeignet auch in der Gegenwart von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (PMT.100-SST).
  • Beständig, selbst bei vielfachen Wasch-Zyklen mit Lösungen und anderen Chemikalien. Aus diesem Grund sind diese für Anwendungen in pharmazeutischen oder Lebensmittel-Sektoren geeignet.
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Stellen Sie sicher, dass keine Bearbeitungsrückstände auf der Gewindebohrung für den PMT.100 vorhanden sind (Bild 1). Machen Sie bitte keine Fase an die Gewindebohrung (Bild 2).

Hergestellt aus SUPER-Thermoplast nach Elesa Technologie. Masse gemäss Standard GN 617 im Einvernehmen mit Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-A - Raststift Stahl gehärtet, brüniert, ohne Kontermutter 
Andere Ausführungen

Andere Standardausführungen

PMT.101: Rastbolzen mit Rastsperre.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

NTT: Kontermutter Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA) (siehe Tabelle).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.