GN 295 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Lineareinheiten.

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Adapterwelle

Stahl brüniert.

Mit Passfeder und Befestigungsschrauben mit Innensechskant zum Spannen auf der Welle.

Drehmomentabstützung

Aluminium eloxiert, schwarz.

Mit Klemmschrauben mit Innensechskant zum Spannen auf der Welle.

Standardausführungen

  • GN 295-1:ᅠfür digitale Stellungsanzeiger DD50, DD51, und DD52R.
  • GN 295-2:ᅠfür elektronische Stellungsanzeiger DD51-E und DD52R-E.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Montage-Sets GN 295 werden für den Anbau von Stellungsanzeigern an Lineareinheiten verwendet.DD50ᅠ/ᅠDD51ᅠ/ᅠDD52Rᅠ/ᅠDD51-Eᅠ/ᅠDD52R-E.

Jedes Montage-Set besteht aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentabstützung.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.