GN 291 Lineareinheiten

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsrohr

Stahl verchromt

Schneckenschraube mit Trapezgewinde

Edelstahl AISI 303.

Verfahrschlitten

Messing.

Verbindungsteile Verfahrschlitten

Stahl.

Endstopfen

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Standardausführungen

  • GN 291-R1: Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig.
  • GN 291-L1: Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Lineareinheiten GN 291 können in Verbindung mit verschiedenen Klemmverbindern verwendet werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeigerᅠ angebaut werden.DD52RᅠundᅠDD51.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Lineareinheiten in verschiedenen Längen.
  • Führungsrohr Lineareinheit Edelstahl AISI 304
  • Lineareinheiten mit zwei getrennten Gewindespindeln.
  • Lineareinheiten mit Wellenzapfen beidseitig, Rechtsgewinde (GN 291-R2) oder Linksgewinde (GN 291-L2).
  • Führungsrohr mit lasergravierten Skalierungen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.