ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 913.6 Gewindestift mit Haltemagnet
Stahl
Material
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Innensechskant.
Magnet
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB).
Siehe Technische Daten der Haltemagnete.
Maximale Betriebstemperatur
80°C.
Funktionen und Anwendungen
Gewindestifte mit Haltemagnet GN 913.6 sind geschirmte Magnetsysteme.
Werden normalerweise eingesetzt zum Spannen von Werkstücken.
Sonderausführungen auf Anfrage
Unterschiedliche Gewinde und Längen.