ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
TNR. Verschlussschrauben für Anwendungen mit hohem Druck
mit Gummi NBR O-Ring, SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Gummi NBR O-Ring.
Das Gehäuse garantiert einerseits einen festen Sitz des O-Rings, andererseits eine optimale Abdichtung, sogar bei kleinen Anzugsmomenten.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Technische Daten
Tests mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) welche bei 23°C durchgeführt wurden haben gezeigt, dass für einen kurzen Zeitraum ein sehr hoher Druck möglich ist.
Es wird empfohlen die Eignung des Produkts bezugnehmen auf die Flüssigkeit, Arbeitstemperatur und generelle Arbeitsbedingungen zu überprüfen.
Zubehör auf Anfrage
Passend zu Verschlussschrauben TNR. sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen MH..