ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EYK. Dreiarmhandräder
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.
Abdeckkappe
- ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführung
Buchse Stahl, brüniert, schwarz, H7 Bohrung.
Drehbarer Griff EBS+x in Thermoplast, nicht demontierbar.
Zubehör auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage
Nabennut und Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9.
Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B. 208311-K- EYK.400+EBS A-20-K-).
Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent).
Die Dreiarmhandräder können mit Zeichen, Logo oder speziellen Grafiken individualisiert werden (Tampondruck). Die Handräder oder deren Griffe können auch in Sonderfarben geliefert werden.
Ergonomie und Design
Die drei Arme (120°) bieten einen perfekten Halt und einfachste Handhabung. Die abgerundete Form, das kompakte und ergonomische Design und die Vermeidung von Hohlräumen bieten einen hohen Grad an Sicherheit für die Hände während der Bedienung.