ETH-CLEAN Rohrgriffe

Kunststoff Thermoplast und Aluminium, einfache Reinigung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.

Abschlussdeckel

  • ECA.T: Thermoplast, Polyamid (PA), weiß, ähnlich RAL 9002, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Verdrehsicherung

Eine Klemmmechanik zwischen Rohr und den Griffschäften beugtVerdrehungen während der Anwendung vor.

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.

  • Aluminiumrohr, Beschichtung weiß - ähnlich zu RAL 9002, glänzend Seitenstütze in weiß, ähnlich zu RAL 9002

Empfohlener Anzugsdrehmoment:

  • Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 8 [Nm]
  • Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 15 [Nm].
Hinweis

Ergonomie und Design

Der große Durchmesser des Rohrs bietet einen guten und komfortablen Griff; das Anti-Verdrehungs-Montagesystem der Rohrgriffschäfte wurden entworfen um eine kräftige und sichere Manövrierfähigkeit während der Anwendung zu gewährleisten.

Technische Daten

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

ETH-CLEAN - Rohrgriffe 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschiedene Längen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • DS-ETH: Distanzbuchen aus Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), um den Abstand zwischen Griff und der Montage-Oberfläche zu vergrößern.
  • ECA.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), glänzend, Montage durch Einpressen.
ETH-CLEAN - Rohrgriffe 
CodeArtikelnummerd2hh2h4für BügelgriffeETH-CLEAN - Rohrgriffe
15256DS-ETH.35-16-CLEAN416101.512.5ETH.3525
15258DS-ETH.35-32-CLEAN432.511815ETH.3555
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.