ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
PR-PF-CLEAN Griffmulden
zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt.
Standardausführung
Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)
Ergonomie und Design
Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.
PR-PF-CLEAN in weiß, ähnlich RAL 9002, prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nachrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d.h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

Montagehinweis
- Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)
- Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).