ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EWP. Sicherheitsgriffe
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Schraubenabdeckungen
- ECA.P: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
- EWP-EH: Befestigung mit Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern.
- EWP-SH: Befestigung mit Senkschraube DIN 7991-M6
Funktionen und Anwendungen
Ein typischer Anwendungsfall für Bügelgriffe EWP. sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt.
Technische Daten
Zugbelastung: Der in der Tabelle angegebene F1 Wert ist das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 3 Nm.
Zubehör auf Anfrage
- ECA.P: Schraubenabdeckungen aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).