ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MLP Griffleisten
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- MLP-B: Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher, Montage mit 2 M4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- MLP-AF: Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø5 (UNI ISO 7049) montiert werden.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.