ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MFH-CLEAN Fingergriffe
Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

Material
Kunststoff (Polyamid PA), weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), matt.
Standardausführung
Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.
Maximaler Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].
Technische Daten
Zug- und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.