MFH Fingergriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), 4 Standardfarben: schwarz, orange, grau, rot, matt.

Standardausführung

Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

Maximaler Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].

Hinweis

Technische Daten

Zug- und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.