ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EBR-PN Bügelgriffe mit Druckluftventil
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Druckknopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), hellblau, glänzend.
Schraubenabdeckungen
Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau, matt. Montiert geliefert, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers.
Standardausführungen
Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- EBR-PN-3/2-NO: Pneumatisches Wegventil ist offen. Die Betätigung des Knopfes stoppt den Luftdurchlass.
- EBR-PN-3/2-NC: Pneumatisches Wegventil ist geschlossen. Die Betätigung des Knopfes öffnet den Luftdurchlass.
- EBR-PN-5/2: Durch Betätigung des Knopfes wird zwischen den beiden Luftauslasskanälen gewechselt.
Funktion
EBR-PN Handgriff wird mit einer Schnellkupplung für ein rasches und unkompliziertes Anschließen an Ø 4mm Pneumatikschläuchen geliefert.
Der Griff ermöglicht den direkten Antrieb eines einfachwirkenden (Ausführung 3.2) oder doppeltwirkend (Ausführung 5.2) pneumatischen Antriebs. Die Kraft, die auf den Taster für die Betätigung des Antriebs aufgewendet wird, wirkt sich nicht auf den Betriebsdruck aus.
Der Handgriff ist bereits auf Entladungsfunktion der Druckkammer eingestellt.
EBR-PN Bügelgriffe können mit EBR Bügelgriffe kombiniert werden.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Funktion | Gefilterte Luft |
| Betriebsdruck | 2 ÷ 10 bar |
| Arbeitstemperatur | -20° ÷ +80°C: trockene Luft 0° ÷ +80°C: geschmierte Luft |
| Belastbarkeit | 130 Nl/min (6 bar, freies Ausströmen) |
| Kraftwirkung | 25 N (unabhängig von der Arbeitstemperatur) |
| Nenndurchmesser Luftdurchlass | Ø 2.5 mm |
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.