ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EKK-SST-VD Drehknöpfe
Visually Detectable Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführung
Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
Funktionen und Anwendungen
Unbeabsichtige Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.