ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ECB.D Abdeckkappen
für VDS., Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.
Montage
Montage durch Einpressen, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
DESIGN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN FÜR OPTIMALE HYGIENE UNTERSTÜTZUNG
TECHNOPOLYMERE MIT HERAUSRAGENDEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Komponenten für das Manövrieren, Spannen und Verriegeln von Ausrüstungen, einschließlich Sportgeräten und Möbeln im nautischen Bereich.
Korrosionsbeständigkeit, Ergonomie, kompakte Formen und große Sorgfalt hinsichtlich Auswahl der Materialien bieten Robustheit und erleichtern den Reinigungsprozess
Komponenten für Verpackungsmaschinen und Anlagen für Anwendungen in der Abfüllindustire und, wo, korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind
Komponenten für Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen, wo besonders robuste Einsatzbedingungen gefragt sind
Normelemente mit hohen Qualitätsstandards, Toleranzgenauigkeit und große Sorgfalt bezüglich Oberflächenbearbeitung sind gleichermaßen wichtige Kriterien
Komponenten für Medizingeräte, Präzisionsinstrumente , Reha-Geräte
Klemmgriffe, verstellbare Klemmhebel, und selbstsichernde Bolzen zum Spannen für Ausrüstungen in den Bereichen Photographie, Lichttechnik und Elektronik
Normelementen für Spannen und Verschließen an Maschinen oder Ausüstungen. Ergonomie und Design zusammen mit Farben
Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.
Montage durch Einpressen, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Ihre Nachfrage wurde erfolgreich versendet