Top

Elesa - WENN BELASTUNGSFÄHIGKEIT UND MANÖVRIERBARKEIT ZUSAMMEN KOMMEN

12/11/2018

Das richtig gewählte Rollelement kann den Unterschied machen und die Arbeit des Bedieners erheblich erleichtern. Der tägliche Betrieb in Industrieanlagen verlangt häufig das manuelle oder mechanische Ziehen von Wagen oder Ausrüstungen, auch mit schweren Lasten. Die neuen RE.F2 Polyurethanräder in grün sind die ideale Lösung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Das "weiche" Polyurethan ist besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung. Die Räder der RE.F2-Serie sind ideal für den Einsatz in Umgebungen mit atmosphärischen Einflüssen, Alkoholen und Glykolen. Dank dieser Eigenschaften sind die Räder geeignet für Außen- und Innenanwendungen. Die Lauffläche des Rads aus grünem weichem Polyurethan mit hoher Dicke zeichnet sich durch hohe Elastizität, Verschleiß- und Reißfestigkeit aus. Dadurch wird die Dämpfung von Stößen und Vibrationen gewährleistet, so dass weniger Kraft aufgewendet werden muss, um Wagen zu schieben oder zu ziehen. Die Nabe mit Kugellager sorgt für einen hervorragenden Rollwiderstand und verbessert die Manövrierbarkeit bei fortwährendem Bedienen, auch bei schweren Lasten. RE.F2-Räder werden je nach Anwendung auch mit verschiedenen Gehäusen geliefert.

Elesa - WENN BELASTUNGSFÄHIGKEIT UND MANÖVRIERBARKEIT ZUSAMMEN KOMMEN