ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die verschiedenen ergonomischen Formen (Rändelgriffe, Dreikantknöpfe und Flügelschrauben) sind optimal geeignet, um sich je nach Anwendung und dem entsprechenden Anzugsdrehmoment dem Griff des Bedieners anzupassen..
Der Drehmoment-Rändelgriff MZD (ELESA Patent) aus Thermoplast eignet sich zum Spannen bei niedrigen Drehmomenten - von 0,2 Nm bis 1 Nm. Um mehr Details hinsichtlich Eigenschaften und Funktionsweise zu erfahren, schauen Sie sich bitte das Video auf dem Elesa-YouTube-Kanal an.
VTD-Drehmoment-Griffe (ELESA-Patent) aus Thermoplast eignen sich zum Klemmen bei hohen Drehmomenten - von 2 Nm bis 6 Nm.
CTD-Drehmoment-Flügelmuttern, schwarz oder orange, sind geeignet zum Spannen bei mittleren Drehmomenten - 2 Nm und 3 Nm.
GN 3663 Drehmoment-Griffe aus eloxiertem Aluminium und Thermoplast Abdeckkappe sind vorgesehen zum Klemmen bei einem hohen Drehmoment - von 0,7 Nm bis 5,5 Nm.
Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine "Überrastung“ aus. Der Griff wird dort eingesetzt, wenn das angewandte Anzugsdrehmoment einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Die Drehmomentübertragung vom Griff zum Klemmelement erfolgt über ein Federsystem welches verhindert, dass das festgelegte Drehmoment nicht überstiegen wird. Wenn gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der Griff entsperrt.