ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die brandneuen Scharniere CFMR bereichern das Progranmm der Kunststoffscharniere. Diese neue technische Lösung erlaubt das automatische Schließen oder Öffnen von Türen aufgrund einer im Drehbolzen integrierten Rückholfeder.
Der Grundkörper der Scharniere CFMR ist aus hochwertigen Thermoplast. Ein extrem belastbarer Werkstoff entstanden aus der zeitnahen Entwicklung von Polymermaterialien und gekennzeichnet durch hohe meachanische und thermische Eigenschaften. Ein neuer Thermoplast, der auf ideale Weise die Vorteile von Kunststoff und Metall vereint. Der aus Aluminium gefertigte Drehbolzen und die Rückholfeder aus Edelstahl garantieren maximale Wiederstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.
Um den unterschiedlichen Anwendungen optimal gerecht zu werden, sind die Scharniere in unterschiedlichen Standardausführungen lieferbar mit offener (CFMR-NO) oder geschlossener (CFMR-NC) Rückstellung und mit Federn in verschiedenen Verwindungen, entsprechend den jeweiligen maximalen Werten hinsichlich Rückstellmoment (0.35 Nm und 0.70 Nm).