ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
42 Auszeichnungen von 1977 an bis zum heutigen Tag.
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass der Sterngriff VB.839, der bereits mit dem IF Designpreis 2019 ausgezeichnet wurde, zusammen mit den Drehmomentgriffen VTD mit dem Red Dot Preis im Bereich Produkt Design ausgezeichnet wurden.
Die Jury bewertete das einzigartige Design des Dreisterngriffs VB.839; das ideale Zusammenspiel von zwei Dreiecken, welche im Winkel von 8 ° angebracht sind. Die besondere ergonomische Form bietet dem Bediener ein direkteres Anwenden des Drehmomentes. Dadurch entsteht optimaler Bedienkomfort und Sicherheit bei den Spannvorgängen.
VTD Griffe (Elesa Patent) werden dann verwendet, wenn das angewandte Anzugsdrehmoment einen bestimmte Wert nicht übersteigen darf. Aufgrund des ergonomischen Design passt sich die Dreiecksform perfekt der Hand des Bedieners an: eine leichte Verjüngung verbessert den Halt und bietet somit optimales Anziehen. Ein interner Mechanismus verhindert, dass das Anzugsdrehmoment beim Anziehen nicht überschritten wird und somit die Oberfläche der Anwendung nicht beschädigt wird.
Elesa gewinnt erneut! Ein erneuter Beweis für ständige Innovation und Erneuerung
Lesen Sie mehr über Elesa Design