ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die neuen Zustellräder MBR sind lieferbar mit Bund oder Flansch mit lasergravierter Prazisionsskala oder Dreieck-Index. Markierungen helfen dabei, die jeweilige Position des Instrumentenkörpers optisch zu ermitteln.
Die feine Rändelstruktur des Radkranzes verbessert den Halt und bietet eine bedienerfreundliche Handhabung während schnellen Drehbewegungen - keine unangenehme winklige Bedienung für die Hand und das Handgelenk - und höhere Empfindlichkeit für Feineinstellungen. Zustellräder MBR sind auch lieferbar mit rückseitigem Gehäuse für Potenziometer. Kompakte Abmessungen und modernes Design zusammen mit farbiger zentraler Abdeckkappe, lieferbar in den sieben ELECOLORS® Farben: reinorange, hellgrau, rapsgelb, feuerrot, pastellblau, tiefschwarz, und die erst neulich hinzugefügte Farbe maigrün, bieten die perfekte aestethische Abstimmung mit der Maschine, an deren sie zum Einsatz kommen. Darüberhinaus, aufgrund der Möglichkeit verschiedene Farben einzusetzen, können unterschiedliche Maschinenfunktionen besser erkannt werden, was wiederum zu erhöhter Sicherheit beiträgt.