Top

Elesa - Neue Reihen: optisch erkennbar und metalldetektierbar

21/10/2019

Höheres Maß an Sicherheit in Ihren Produktionsstätten

Gute Reinigungsfreundlichkeit, Korrosionsbeständigkeit, Verhinderung von Schadstoffen, Sicherheit für den Bediener sowie gründliche Funktionalität lassen in dem Lebensmittel und Pharmaindustrie keinerlei Kompromisse zu, überall dort, wo verläßliche Anlagen unentbehrlich sind.

Nahrungsmittel und Medikamente werden hauptsächlich industriell hergestellt. Alle Güter und deren Vorkehrungen durchlaufen unterschiedliche Prozessstufen an komplizierten Produktionslinien. Sämtliche Mängel innerhalb solcher Linien können zu versehentlichen Produktverunreinigungen führen, welche zu ernsten gesundheitlichen Konsequenzen der Verbraucher führen. Deshalb sollten etwaige Mängel unbedingt feststellbar sein.

ELESA hat seit jeher die wachsenden Anforderungen der Machinen- und Geräteindustrie im Auge und bietet nun zwei neue Reihen Standardkomponenten an, die den strikten Anforderungen hinsichtlich Produktsicherheit entsprechen. Dies in sämtlichen Verfahrensabschnitten, von der Vorbereitung bis hin zur Endverpackung. All dies abgestimmt auf die Feststelllung von Verunreinigungen.

VISUALLY DETECTABLE

Komponenten mit Einsätzen aus Edelstahl AISI 304, hergestellt aus Thermoplast “Signalblau" RAL 5005 sind besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Dank der Besonderheit und Einzigartigkeit der Farbe, welche üblicherweise in den besagen Einsatzgebieten nicht auftritt,  ist eine einfache optische Erkennung und Wahrnehmung durch das menschliche Auge gegeben.
Diese Eigenschaften tragen somit zu einem erhöhten Sicherheitsniveau während der Abläufe zur Erzeugung von Lebensmitteln bei, und dies in voller Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien.
Durch die Einhaltung der FDA Bestimmungen ist darüberhinaus ein hohes Maß an Vorbeugung gegen die Risiken von Verunreinigungen von Nahrungsmittelnn gegeben.

- Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie
- Pharmazeutische Geräte

Elesa - Neue Reihen: optisch erkennbar und metalldetektierbar

 

METAL DETECTABLE

Komponenten mit Einsätzen aus Edelstahl AISI 304, hergestellt aus Thermoplast "Grünblau" RAL 5001 - sind besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Der besondere Zusatzstoff des Kunststoffes führt zur Erkennung von kubischen Teilchen von 5 mm anhand eines Metalldetektors.
Dank der Besonderheit und Einzigartigkeit der blauen Farbe, welche üblicherweise in den besagen Einsatzgebieten nicht auftritt, ist eine optische Erkennung von kontaminierten Teilen gegeben. Durch die Einhaltung der FDA Bestimmungen ist darüberhinaus ein hohes Maß an Vorbeugung gegen die Risiken von Verunreinigungen von Nahrungsmittelnn gegeben.

- Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie
- Pharmazeutische Geräte

Elesa - Neue Reihen: optisch erkennbar und metalldetektierbar

Mehr lesen!