ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durch die Vewendung von ELESA Komponenten für Transportbänder lassen sich Aufbauten für Fertigungsanlagen in unterschiedlichen Industriezweigen einfach herstellen, wie zum Beispiel in der Abfüllindustrie, der Verpackungsindustrie und allgemein beim Transport von Materialien. Die linearen Seitenführungen zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus. Dadurch sind sie speziell für hohe Bewegungsgeschwindigkeiten geeignet.
Die Seitenführungen und Zentralführungen sowie die seitlichen Rollengeländer sind ausgestattet mit Rollen aus Thermoplast (Polyethylen) in grau.
Die Kontaktrollen sind lieferbar in Kugelform, geeignet zur Führung von Produkten in Dosen oder in Plastikbehältern; in zylindrischer Form zur Führung von Kartonagen; in runder Form zur Führung von Produkten aus Glas.
Die seitlichen Rollengeländer GLB-1 und GLB-2 sind modulare selbsttragende Aufbauten für die Seitenführung von Produkten mit eingeschränkten vertikalen Abmessungen an Transportbändern. Der Grundkörper ist hergestellt aus Thermoplast (POM), die Bolzen sind aus Edelstahl AISI 304. Diese Führungen sind speziell in Umgebungen einzusetzen, wo Flüssigkeiten auftreten, überall dort, wo oft gewaschen wird, oder abgefüllt wird. Das Gelenk in den Rollengeländern erlaubt einen externen Krümmungsradius von 500 mm, einen internen Krümmungsradius von 350 mm.
Die linearen Seitenführungen der Serien GLP, GLR und GLT werden eingesetzt zur Führung von Produkten mit unterschiedlichen Abmessungen an Transportbändern. Die Haltewinkel sind aus Edelstahl AISI 304, das Führungsprofil aus Thermoplast (HMWPE), naturfarben.
Die Naturfarbe des verwendeten Materials hinterlässt keinerei Spuren an den Behältern, gleichzeitig garantieren die Edelstahleinsätze (Bolzen, Schrauben und Muttern) eine hohe Korrosionseständigkeit.
Die Seitenführungen der Reihe GLP-HT aus Thermoplast (PTFE) sind geeignet zum Einsatz in Umgebungen wo hohe Temperaturbeständigkeit verlangt wird, wie z.B. an Öven, Fritteusen und Dampfkammern.
Seitenführungen GLS mit geformtem Profil aus Thermoplast (HMWPE), naturfarben mit Haltewinkel aus Edelstah lAISI 304, zusammen mit den Seitenführungen der Reihe GLC mit geformtem Profil in schwarz sind geeignet zur Seitenführung von Produkten mit unterschiedlichen Abmessungen - auch vertikal - an Transportanlagen.