ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

Material
1.4404 Edelstahl
Dichtungsring
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
Standardausführung
- GN 5435-MT-H: sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- GN 5435-MT-E: sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- GN 5435-PL-H: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 5435-PL-E: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
Funktionen und Anwendungen
Die Sterngriffe GN 5435 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen vorgesehen.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.