CFQ. Scharniere mit Schrauben-Abdeckung

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Schraubenabdeckungen

Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.

Standardausführungen

  • CFQ-SH: Bohrung für Senkschrauben DIN 7991-M4
  • CFQ-CH: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912-M4
  • CFQ-EH: Bohrung für Sechkantschrauben ISO 4014-M4
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFQ-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
CFQ-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
Beständigkeitsprüfungen
Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFQ-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFQ-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFQ-EH - Bohrung für Sechskantschrauben
Maximale TragfähigkeitBruchlastMaximale TragfähigkeitBruchlastMaximale TragfähigkeitBruchlast
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.