CFV. Scharnier, mit Rastfunktion

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • CFV-SH: Bohrung für Senkantschrauben.
  • CFV-EH: Bohrung für Sechskantschrauben.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 210° (-90° und +120° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhäften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Die Rasteinrichtung (ELESA patentiert) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (-90°, 0°, +70°, +115°).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

Drehmoment

Alle Einrasteinstellungen garantieren eine Verdrehsicherheit bis etwa 3 Nm (welche erreicht werden muss um die Rasteinrichtung der Scharniere zu lösen).

Das Scharnier wurde über 20.000 Mal durch Öffnen und Schließen getestet. Der Wert des Drehmoments war unverändert.

CFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
CFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 70° bis 115°Belastbarkeit bei 90°Drehmoment
CFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E70 and 115 [N]
Bruchlast
R70 and R115 [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.