GN 615.5 Federnde Druckstücke mit Kugel

Edelstahl, Keramik-Kugel

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl 1.4401

Kugel

Keramik, Siliziumnitrid, schwarz.

Druckfeder

Edelstahl 1.4401

Standardausführungen

  • GN 615.5-KN: normale Endkraft der Feder.
  • GN 615.5-KSN: Feder Stahl mit verstärktem Federdruck, Gehäuse markiert mit zwei Lasermarkierungen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Druckstücke GN 615.5 sind besonders geeignet zum Einsatz in korrosiven Umgebungen.

Die Keramik-Kugel ist ebenso antimagnetisch und elektrisch isolierend.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.