GN 615-NI Federnde Druckstücke mit Kugel

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl AISI 303, mit Schlitz.

Standardausführungen

  • GN 615-KN: Kugel Edelstahl, gehärtet, Feder Edelstahl mit normalem Federdruck.
  • GN 615-KSN: Kugel Edelstahl, gehärtet, Feder Edelstahl mit verstärktem Federdruck, Gehäuse markiert mit zwei Lasermarkierungen.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: Gewindesicherung durch rote Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: Gewindesicherung durch blaue Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.