GN 322 - GN 322.3 Speichenhandräder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matte Oberfläche sandgestrahlt, Radkranz gedreht und poliert.

Standardausführung

H7 Bohrung.

  • GN 322-A: ohne Griff.
  • GN 322-R: mit drehbarem Griff aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
  • GN 322.3: mit Umleggriff aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Handräder mit Sicherheits-Kupplungssatz GN 000.5.
  • GN 324 Handräder, kunststoffbeschichtet schwarz, matt.
  • GN 322.7 Umleggriff-Handräder, Griff rückschwenkend.
  • Keilnut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9.
Hinweis

Technische Daten

Axiale und radile Rundlauftoleranz unter IT 12

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.