ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast mit ergonomischen Soft-touch-Einsätzen

Material
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, schwarz, matt, mit „Soft-touch“-Einsätzen aus weichem Elastomer (TPE), chemisch und mechanisch verbunden, Härte 70 Shore A, orangefarben RAL 2004 (C2), rot RAL 3000 (C6), grün RAL 6017 (C17) und grau RAL 7024 (C24), matt.
Standardausführungen
Buchsen Messing.
- M.343-SOFT: Gewindesackloch für rückseitige Montage.
- M.343-FM-SOFT: Bohrung für Zylinderschraube.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.