GN 113.1 Kugelsperrbolzen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Bolzen

Edelstahl AISI 303.

Kugeln

Edelstahl nichtrostend 1.4021.

Druckfeder

Edelstahl AISI 631.

Dreisterngriff

Glasfaser verstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, mit Bohrungen für Sicherheitsring.

Druckknopf

Thermoplast (Polyamid PA), rot.

Arbeitstemperatur

Von -30°C bis +80°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelspannbolzen GN 113.1 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt, speziell für Elemente, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Ein typischer Anwendungsfall ist das Fixieren und Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung.

GN 113.1 - Kugelsperrbolzen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Um den Einsatz dieser Sperrbolzen zu optimieren, wurden entwickelt:

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Durch Drücken des Druckknopfes werden die beiden Sperrklinken eingezogen und der Bolzen kann herausgezogen bzw. eingesteckt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.