ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Außen- oder Innengewindeanschluss, Stahl, Aluminium und Messing
Material
Schaft aus Messing.
Feder Edelstahl.
Gewindehülse und Sechskantmuttern aus AVP-Stahl.
Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium.
Standardausführungen
- VPA-F: mit Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
- VPA-F-L: mit Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
- VPA-M: mit Außengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
- VPA-M-L: mit Außengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
Eigenschaften
Lieferumfang der VPA-Federstößel:
- ein Schaft zur Befestigung des Vakuum-Sauggreifers;
- ein Gewindemuffe, mit zwei Sechskantmuttern für eine schnelle Montage der Federstößel an der Maschine;
- eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
- ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.
Der effektive Federweg ist abhängig von der Schaftlänge (l3), nämlich:
- 16 mm bei einer Länge von 28 mm
- 49 mm bei einer Länge von 65 mm
- 74 mm bei einer Länge von 95 mm
Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 6x8.