ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
DD51 Mechanische Stellungsanzeiger
Direktantrieb, 4-stelliges Zählwerk, Kunststoff Thermoplast
Gehäuse
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Grundplatte schwarz.
Gehäuse in den Farben:
- C2: RAL 2004 orange, glänzend.
- C3: RAL 7035 grau, glänzend.
- C1: RAL 7021 schwarz-grau, glänzend
Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, wodurch ein Eindringen von Staub verhindert wird.
Sichtscheibe
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA-T), perfekte Abdichtung. Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).
Anzeige
Zeigt die Verschiebung des Mechanismuses an.
Vier-stelliges Rollenzählwerk. Ziffern der roten Zählwerke zeigen die Dezimalstellen. Eine kleine, zusätzliche Skalierung neben der letzten Dezimalstelle bietet eine noch bessere Messgenauigkeit.
Die Anzeige kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden (siehe "Tabelle der möglichen Kombinationen").
- AN: Zählwerk schräg oben
- AR: Zählwerk schräg unten
- FN: Zählwerk vorne oben
- FR: Zählwerk vorne unten
Dichtung
O-Ring (NBR Gummi), zwischen Gehäuse und Hohlwelle.
Abdichtung Rückseite
Moosgummidichtung
Standardausführungen
Buchse mit Ø 14 mm H7 Passbohrung. Wird an der Welle mit Gewindestift mit Innensechskant und Abdeckung angebracht (im Lieferumfang enthalten).
- DD51: Buchse Stahl, brüniert
- DD51-SST: Buchse Edelstahl 1.4305
Rotationsrichtung
- D: Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
- S: Zahlenwert steigend bei Linksdrehung
Gewicht
42 Gramm
Funktionen und Anwendungen
Der Stellungsanzeiger kann in jeder Position auf Spindeln angebracht werden, um eine bestmögliche Ablesbarkeit der Position einer Maschinenkomponente zu gewährleisten.
Ergonomie und Design
Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Sonderzählwerke nach einer Umdrehung.
- Gehäuse in verschiedenen Farben.
- Vollkommen abgedichtete Stellungsanzeiger mit Schutzart IP67, siehe Tabelle EN 60529 Messingbuchse mit doppelter O-Ring Dichtung im hinteren Hohlraum der Grundplatte.
LB - Schließvorrichtung
DD51-LB Stellungsanzeiger ermöglichen die Verriegelung der Spindel, auf welcher sie aufgesetzt sind. Somit können etwaige nicht beabsichtigte Umdrehungen der Spindel (z.B. durch Vibrationen) vermieden werden. Um die Spindelumdrehung zu sperren oder zu entriegeln, einfach den Hebel in Pos. A (entriegeln) oder Pos. B (sperren) bringen.
Auch nach wiederholten Schließvorgängen ist die Spezialvorrichtung hoch verschlossen und funktioniert einwandfrei.
Um den Stellungsanzeiger mit Spindelverriegelung zu bestellen, fügen Sie den "-LB" Index hinter dem Code und der Beschreibung hinzu (z.B. CE.84101-LB DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

Montagehinweis
- Diese Bohrung ist an der Maschine, mit Ø 6mm und einer Tiefe von 10mm, mit einem Abstand von 22mm zum Mittelpunkt der Spindel anzubringen.
- Spindel in Start Position bringen.
- Vor der endgültigen Montage ist die Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) zu drehen und der Stellungsanzeiger auf "0" zu setzen.
- Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und eine Druckschraube gemäß UNI 5929-85 in der Hohlwelle.
Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)
- MDX-51: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Drehknopf.
- RB51: Reduzierbuchse Stahl, brüniert
- RB51-SST: Reduzierbuchse, Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- BSA-N51: Zink-Druckguss Klemmplatten für die Spindelarretierung, kunststoffbeschichtet, schwarz, matt. GN 302.1 verstellbarer Klemmhebel. BSA-N51 Klemmplatten ermöglichen eine einfache und schnelle Verriegelung der Spindeln nach ihrer Positionierung. Klemmplatten mit Ø 6.1 mm Bohrung, zur Fixierung am Stellungsanzeiger, versehen. Klemmhebel kann links- oder rechtsseitig montiert werden und an der Maschine mit zwei M4 Zylinderkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) angebracht werden.
- BS51: glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Distanzplatte nach (Code. CE.83950)