ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
DD50 Mechanische Stellungsanzeiger
Direktantrieb, 3-stelliges Zählwerk, Kunststoff Thermoplast
Gehäuse
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Grundplatte schwarz.
Gehäuse in den Farben:
- C2: RAL 2004 orange, glänzend.
- C3: RAL 7035 grau, glänzend.
- C1: RAL 7021 schwarz-grau, glänzend
Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, wodurch ein Eindringen von Staub verhindert wird.
Sichtscheibe
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA-T), perfekte Abdichtung. Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).
Anzeige
Zeigt die Verschiebung des Mechanismuses an.
Drei-stelliges Rollenzählwerk. Dezimalstellen rot.
Die Anzeige kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden (siehe "Tabelle der möglichen Kombinationen").
- AN: Zählwerk schräg oben
- AR: Zählwerk schräg unten
- FN: Zählwerk vorne oben
- FR: Zählwerk vorne unten
Dichtung
O-Ring (NBR Gummi), zwischen Gehäuse und Hohlwelle.
Abdichtung Rückseite
Moosgummidichtung
Standardausführungen
Buchse mit Ø 10 mm H7 Passbohrung. Wird an der Welle mit Gewindestift mit Innensechskant und Abdeckung angebracht (im Lieferumfang enthalten).
- DD50: Buchse, Stahl brüniert
- DD50-SST: Buchse Edelstahl 1.4305.
Rotationsrichtung
- D: Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
- S: Zahlenwert steigend bei Linksdrehung
Gewicht
22 Gramm
Ergonomie und Design
Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.
Funktionen und Anwendungen
Der Stellungsanzeiger kann in jeder Position auf Spindeln angebracht werden, um eine bestmögliche Ablesbarkeit der Position einer Maschinenkomponente zu gewährleisten.
Montagehinweis
- Diese Bohrung ist an der Maschine, mit Ø 6 mm und einer Tiefe von 10 mm, mit einem Abstand von 18 mm zum Mittelpunkt der Spindel anzubringen.
- Spindel in Start Position bringen.
- Vor der endgültigen Montage ist die Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) zu drehen und der Stellungsanzeiger auf "0" zu setzen.
- Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und eine Druckschraube gemäß UNI 5929-85 in der Hohlwelle.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Sonderzählwerke nach einer Umdrehung.
- Gehäuse in verschiedenen Farben.
- Vollkommen abgedichtete Stellungsanzeiger mit Schutzart IP67, siehe Tabelle EN 60529 Messingbuchse mit doppelter O-Ring Dichtung im hinteren Hohlraum der Grundplatte.
Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)
- MDX-50: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Drehknopf.
- RB50: Reduzierbuchse Stahl, brüniert
- RB50-SST: Reduzierbuchse, Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- BSA-T50: klemmplatte aus SUPER-Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz, matt. BSA-T50 Klemmplatten ermöglichen eine einfache und schnelle Arretierung der Spindeln nach ihrer Positionierung. Sie sind mit einem Ø 6,1 mm Bohrung versehen. Sie können mit dem Klemmhebel entweder auf der rechten oder auf der linken Seite montiert werden und an der Maschine mit zwei M3 Zylinderkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) angebracht werden.