ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
AVG Schwingungsdämpfer mit Flansch
(doppeltwirkend), Gummi und Aluminium

Flanschkörper
Blau lackiertes Aluminium, emaille auf Nitrocellulosebasis RAL 5010.
Gewindebuchse
Stahl, schwarz lackiert.
Körper Schwingungsdämpfer
Gummiauflage (NBR).
Härte 30, 50, 60 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
Werden im Allgemeinen zur Isolation starker Schwingungen eingesetzt, wo axiale Haltekraft und statische Belastbarkeit erforderlich sind.
Schwingungen können verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Sie sind insbesondere geeignet für die Verwendung in Maschinenwerkzeugen, Pressen zur Formung von Kunststoffmaterialien, Spezialmaschinen und Stoßdämpfern.
Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.