DVE Schwingungsdämpfer mit Flansch

Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Körper Schwingungsdämpfer

Gummi NR, schwarz

  • DVE: Härte 40, 60 Shore A ±5.
  • DVE-SST: Härte 60 Shore A ±5.

Standardausführungen

  • DVE-A: Stahl verzinkt, ovaler Flansch, Fußteller und Nabe mit Innengewinde
  • DVE-SST-A: Edelstahl nichtrostend 1.4301, ovaler Flansch
  • DVE-B: Stahl verzinkt, quadratischer Flansch
  • DVE-SST-B: Edelstahl nichtrostend 1.4301, quadratischer Flansch
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

DVE Gummipuffer bestehen aus zwei Metallelementen, die durch einen Anti-Vibrations-Körper aus Naturkautschuk verbunden sind. Ein rundes Element mit einer Buchse und einer durchgehenden Gewindebohrung dienen zur Fixierung. Ein ovaler oder quadratischer Flansch dient zur Fixierung am Boden.

DVE Gummipuffer werden als Dämpfelemente in der Fördertechnik verwendet.

Sie sind daher v.a. geeignet für Kompressoren, Ventilatoren, Schwingrinnen, Rotationspumpen oder elektrische Motoren.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer
  • Lärmentwicklung, die zu Gesundheitsschäden führen kann

Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.

Siehe Technische Daten und Auswahlhilfe.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Nicht rostender Edelstahl 1.4301 und NR Naturkautschuk, Härte 40 Toleranz ± 5 Shore A.
  • Flantsch aus 1.4401 nicht rostendem Edelstahl
  • Ausführung mit NR Naturkautschuk mit unterschiedlicher Härte.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.