ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl
Körper Schwingungsdämpfer
Gummi NR, schwarz
- DVE: Härte 40, 60 Shore A ±5.
- DVE-SST: Härte 60 Shore A ±5.
Standardausführungen
- DVE-A: Stahl verzinkt, ovaler Flansch, Fußteller und Nabe mit Innengewinde
- DVE-SST-A: Edelstahl nichtrostend 1.4301, ovaler Flansch
- DVE-B: Stahl verzinkt, quadratischer Flansch
- DVE-SST-B: Edelstahl nichtrostend 1.4301, quadratischer Flansch
Funktionen und Anwendungen
DVE Gummipuffer bestehen aus zwei Metallelementen, die durch einen Anti-Vibrations-Körper aus Naturkautschuk verbunden sind. Ein rundes Element mit einer Buchse und einer durchgehenden Gewindebohrung dienen zur Fixierung. Ein ovaler oder quadratischer Flansch dient zur Fixierung am Boden.
DVE Gummipuffer werden als Dämpfelemente in der Fördertechnik verwendet.
Sie sind daher v.a. geeignet für Kompressoren, Ventilatoren, Schwingrinnen, Rotationspumpen oder elektrische Motoren.
Schwingungen können verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer
- Lärmentwicklung, die zu Gesundheitsschäden führen kann
Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Nicht rostender Edelstahl 1.4301 und NR Naturkautschuk, Härte 40 Toleranz ± 5 Shore A.
- Flantsch aus 1.4401 nicht rostendem Edelstahl
- Ausführung mit NR Naturkautschuk mit unterschiedlicher Härte.