CFT. Scharniere mit Schrauben-Abdeckung

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Schraubenabdeckungen

Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.

Standardausführungen

  • CFT-SH: Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
  • CFT-EH: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912/DIN 798, Sechskantmuttern oder -Schrauben
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 200° (-20° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFT-SH - Bohrung für Senkantschrauben 
CFT-SH - Bohrung für Senkantschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFT-SH - Bohrung für SenkantschraubenCFT-SH - Bohrung für SenkantschraubenCFT-SH - Bohrung für Senkantschrauben
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Schrauben-Abdeckkappe in verschiedenen RAL Farben.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.