ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz
Schraubenabdeckungen
Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.
Standardausführungen
- CFT-SH: Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
- CFT-EH: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912/DIN 798, Sechskantmuttern oder -Schrauben
Drehwinkel (Richtwert)
Max 200° (-20° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.


Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Schrauben-Abdeckkappe in verschiedenen RAL Farben.