ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Transparenter Kunststoff Thermoplast

Material
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan).
Standardausführungen
- HFTX.: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt mit zentriertem Level-Punkt, rot.
- HFTX/SL: ohne Reflektor
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Die besondere Form der Lupe vergrößert und verbessert die Ablesbarkeit des Flüssigkeitstandes, selbst von seitlichen Blickwinkeln.
Technische Daten
In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.
Anmerkung
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.
Zubehör auf Anfrage
Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.