HFTX. Ölschaugläser

Transparenter Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Standardausführungen

  • HFTX.: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt mit zentriertem Level-Punkt, rot.
  • HFTX/SL: ohne Reflektor

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Eigenschaften

Die besondere Form der Lupe vergrößert und verbessert die Ablesbarkeit des Flüssigkeitstandes, selbst von seitlichen Blickwinkeln.

Technische Daten

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.

Anmerkung

Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.