ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Endkappen Kunststoff Thermoplast, transparenter Kunststoff Thermoplast
Endkappen
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt
Achse und Flügelrad
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), rot
Schauglas
Borosilikat Glas mit hoher Beständigkeit, auch für den Einsatz mit Glykol-basierten Lösungen geeignet.
Der Durchfluss kann dabei aus jeder Position bestens eingesehen werden.
Spannstangen
Edelstahl AISI 316L.
Schrauben und Muttern
Stahl, verzinkt
Standardausführungen
Zylindrisches Gewinde nach UNI ISO 228/2 oder konisches NPT-Gewinde nach ANSI-ASME B1-B20.
- HVF.: Buchse Messing und Dichtungsscheibe aus Gummi NBR (Perbunan)
- HVF-SST: Buchsen aus Edelstahl AISI 316 und Dichtungsringe aus VITON®*.
Maximale Arbeitstemperatur
100° C.
Funktionen und Anwendungen
Die Durchflussanzeige kann in jeder Position angebracht werden.
Bei Anbringung auf starren Rohren sollte die Durchflussanzeige auf dem Rohr perfekt sitzen.
Beliebige Einbaulage und Strömungsrichtung.
Für das Rotieren des Flügelrades ist ein Minimum an Durchflussrate (Q**), abhängig von Art und Zähflüssigkeit der Substanz (cSt-Werte der Tabelle), notwendig.
Sonderausführungen auf Anfrage
Achse und Flügelrad in Farbe Blau
* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.