GN 565 Bügelgriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführung

Aluminium, Ovalprofil.

Gewinde-Sacklöcher.

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • EL: eloxiert, Naturfarbe.
  • RS: rivestimento resina epossidica, colore rosso RAL 3000, finitura mat.
  • SR: rivestimento resina epossidica, colore argento RAL 9006, finitura mat.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005, matt.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.