AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
LES SÉRIES
RLT-U
Eléments à rouleaux
Support porte-rouleaux en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
- RLT-U-PA: rouleaux en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
- RLT-U-TPU: rouleaux en polyuréthane thermoplastique (TPU), dureté 92 Shore A, couleur grise.
RLT-U15
Eléments à rouleaux
Support porte-rouleaux en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
- RLT-U15-PA: rouleaux en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
- RLT-U15-TPU: rouleaux en polyuréthane thermoplastique (TPU), dureté 92 Shore A, couleur grise.
RLS-U
Eléments à billes
- Billes: technopolymère à base acétalique (POM), couleur blanche.
- Support porte-billes: technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
RLT-AL
Profilés en aluminium
Le profilé en aluminium peut contenir jusqu’à 11 éléments à rouleaux RLT-U ou éléments à billes RLS-U. Le profilé assure une résistance élevée à la courbure sous la charge et ne nécessite pas l’ajout d’autres éléments de support.
RLT-H
Chevilles de jonction
La cheville de jonction RLT-HJ est utilisée pour fixer solidement deux rails à rouleaux ensembles. L’embout d’extrémité RLT-HE est l’élément final des rails à rouleaux.
En plus d’être un élément esthétique, la cheville de jonction et l’embout d’extrémité représentent un élément de sécurité pour les mains de l’opérateur et pour le matériau déplacé.
RLT-CE
Guide latéral
Le guide latéral RLT-CE, sert à contenir le produit déplacé sur les rails à rouleaux. Il est assemblé par déclic sur les profilés en aluminium RLT-AL sans besoin de vis ou autres éléments de fixation. Il peut également être monté sur le rail à rouleaux déjà fixé.
RLT-B
Freins
Les freins RLT-B permettent de ralentir et/ou arrêter les colis déplacés sur les rails à rouleaux. Les freins sont assemblés par déclic sur les éléments à rouleaux RLT-U sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation.
RLT-M
Equerre et support
L’équerre et le support facilitent le montage des rails à rouleaux sur des machines et autres structures de support.
* Trademark application
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère