Joints

JOINTS

Pour les éléments standards mécaniques présent dans la gamme Hygienic Design, les joints ont la fonction importante d’éviter la pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus agro-alimentaires dans les interstices et les fissures.

Pour cela, une pré-contrainte ou une pression définie sur les joints en sa partie inférieure est nécessaire pour une étanchéité permanente et fiable. Dans la game Hygienic Design, l’emplacement des joints et les intersections de ceux-ci ont été calculés grâce à un logiciel de conception. De ce fait la compression de la surface d’appui est atteinte lors de l’installation et le joint n’est pas surcontraint.

Il faut distringuer les joints statiques et les joints dynamiques.

  • Joints statiques. la pression est assurée par serrage. Il permet d’assurer que toutes les surfaces en contact avec le joint ont une rugosité d’au moins 0,8µm.
  • Joints dynamiques. ils sont conçus pour permettre l’ajustement aussi bien en rotation qu’en translation, un espace libre et un joint pré-contraint. A travers l’exemple de l’éléments de nivellement Hygienic Design LM.F-HD-SST, le schéma nous montre comment les différentes configurations peuvent être représentées