1.1 Indicateurs de position

Les indicateurs de position ELESA-CLAYTON peuvent être classés selon le type de lecture donnée ou du mouvement.
Les indicateurs sont normalement fournis démontés des leurs volants/boutons, sauf les modèles intégrés dont l’indicateur est intégré dans le volant même.

Type de lecture

ANALOGIQUE: la lecture est donnée par deux aiguilles qui tournent sur un cadran gradué.

ANALOGIQUE - DIGITAL: la lecture est donnée directement par un numéroteur à rouleaux et par une aiguille qui tourne sur un cadran gradué.

DIGITAL: la lecture est donnée directement par un numéroteur à rouleaux.

DIGITAL LCD: la lecture est donnée directement par un affichage numérique électronique.

Les indicateurs analogiques sont normalement pourvus d’un cadran gradué et de deux aiguilles qui indiquent le nombre de tours et de fractions de tour effectués par l’arbre de commande à partir d’une
position initiale zéro.

Les indicateurs avec lecture analogiquedigitale, digitale et digitale LCD sont pourvus d’un numéroteur à rouleaux ou d’un affichage qui indiquent le déplacement linéaire de l’élément de la machine assemblé à l’arbre de commande par rapport à la position initiale zéro.

 

Type de mouvement

 

Mouvement GRAVITATIONNEL (voir page 358): il est généralement employé quand l’arbre, sur lequel le volant est assemblé, est horizontal ou incliné jusqu’à 60°. En faisant tourner le volant
avec l’indicateur les aiguilles bougent alors que le cadran, avec un contrepoids approprié, ne bouge pas par l’effet de la force de gravité.

Mouvement A REACTION FIXE (voir page 360): il est généralement employé sur des arbres de commande avec n’importe quelle inclinaison. En faisant tourner le volant avec l’indicateur, les aiguilles bougent alors que le cadran ne bouge pas car il est relié à une goupille d’ancrage fixée à la machine. 

Mouvement A COMMANDE DIRECTE (voir page 384): il est généralement employé sur des arbres de commande avec n’importe quelle inclinaison, l’indicateur est assemblé directement sur l’arbre de commande et fixé dans sa position par un échelon postérieur de référence.