Force d’attraction

La force d’attraction magnétique peut également être modifi ée par les variations thermiques continuelles et par certains facteurs chimiques (tels que les bains avec des substances
agressives). Indépendamment de la nature de la matiére et des dimensions des aimants, les autres facteurs qui affectent la force d’attraction sont:
- un espace d’air (un entrefer en matiére non-conductrice magnétique fonctionne comme un espace d’air);
- qualité de la surface (rugosité et forme);
- température;
- contenu d’une matiére fer-magnétique dans l’acier ou son volume.

Les diagrammes et les graphiques ci-dessous indiquent les valeurs de l’impact sur la force d’attraction magnétique dans différentes conditions mécaniques.
Les forces d’attraction magnétique nominales indiquées dans les fi ches techniques des produits sont des valeurs minimales obtenues dans les conditions suivantes:

- température ambiante;
- “ligne de fente” perpendiculaire sous condition de contact de toute la surface attractive de l’aimant;
- avec pièces en acier à usiner, à faible teneur en carbone avec 10 mm d’épaisseur minimum.