Top

Roulements de support | Pièces de machines industrielles | Elesa

Palier de roulement

Les paliers de support haute performance d’ELESA sont conçus pour simplifier et optimiser vos besoins en production. Ils sont auto-alignants, ce qui permet leur fixation sur des arbres en rotation. Plusieurs modèles de paliers sont disponibles avec différents types de brides, notamment des brides carrées, ovales, latérales et adaptées aux arbres à 90°.

Nos paliers de support auto-alignants sont fabriqués à partir de technopolymère à base de polyamide, de bagues et rondelles en acier inoxydable AISI 304, et de roulements en acier chromé. Cette combinaison de matériaux garantit une résistance mécanique et thermique maximale, avec une charge statique de 7 000 à 11 000 Newtons (N) (1 573 à 2 472 livres-force (lbf)) et une charge dynamique de 14 000 à 19 000 N (3 147 à 4 271 lbf).

Les paliers de support ELESA sont fabriqués avec un technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre, de haute qualité, de couleur noire ou grise, avec une finition mate naturelle. Les joints d’étanchéité sont en caoutchouc NBR (nitrile-butadiène) et sont disposés de manière à bloquer complètement la pénétration de la saleté et des débris dans le roulement, assurant ainsi une performance à long terme et une grande durabilité. Les paliers sont parfaitement étanches à la poussière, à l’humidité, à l’eau et aux vapeurs, même durant les cycles de lavage. Cette conception technique prévient l’accumulation de contaminants et permet un fonctionnement fluide, même dans des environnements difficiles.

Les paliers de support sont offerts en différentes dimensions, avec des mesures impériales ou métriques. Deux exécutions standard sont disponibles :

Fermée – pour un montage en extrémité latérale

Percée – pour les arbres traversants

Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur notre vaste gamme de paliers de support ou pour demander un format, une couleur ou un matériau spécifique. Demandez un catalogue pour voir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne et atteignez vos objectifs de production avec des pièces authentiques, fiables et haut de gamme signées ELESA.