Header Header

TECHNOLOGIE ET DESIGN

Fondée en 1941, ELESA est la référence internationale pour les composants mécaniques standard destinés aux machines et équipements industriels.

C'est l'union réussie de la technologie et du design ainsi que l'engagement continu à suivre l'évolution technique des matières plastiques qui ont permis la diversification de notre production afin de répondre aux attentes de nos clients.
Nous concevons des produits de qualité en recherchant une fonctionnalité optimale et la meilleure ergonomie possible. Nous nous efforçons de créer des produits au design unique, reconnus dans le monde entier comme des produits ELESA.

  • 300 BREVETS DÉPOSÉS
  • 57 PRIX DE DESIGN INTERNATIONAUX
  • DISTRIBUTION À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
  • 75.000+ RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN STOCK
  • SOLUTIONS PERSONNALISÉES
  • ASSISTANCE TECHNIQUE AUX CLIENTS

La conception et la production sont réalisées sur notre site de Monza. Avec une superficie de plus de 70.000 m², dont 26.000 m² couverts, des dizaines de millions de pièces sont produites chaque année avec les dernières technologies de production automatisées. Dans notre centre logistique, plus de 50.000 codes produits sont stockés et prêts à être expédiés dans le monde entier.

ELESA utilise de l'électricité produite uniquement à partir de sources 100 % renouvelables, c'est-à-dire de l'énergie produite grâce à l'utilisation de ressources naturelles (eau, soleil, vent, marées, chaleur géothermique, etc.) qui n'implique donc pas d'émissions de CO2 (qui sont plutôt produites par le charbon, le pétrole et le gaz).

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

Système de Management Qualité certifié ISO 9001

depuis 1993


Télécharger le Certificat .pdf

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

Système de Management Environnemental certifié ISO 14001

depuis 2007


Télécharger le Certificat .pdf

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

Système de Gestion de la Santé et de la Sécurité des employés certifié ISO 45001

depuis 2012


Télécharger le Certificat .pdf

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

Procédure de domiciliation douanière obtenue auprès de l'Agence Européenne des Douanes

depuis 2014: la reconnaissance au niveau international du statut de fiabilité et de sécurité AEOF


Vérifiez l'autorisation OEA Elesa (Authorised Economic Operator - Opérateur Economique Agréé)

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

Système de management de la sécurité de l'information certifié ISO 27001

depuis 2024


Télécharger le Certificat .pdf

Elesa est associée à:

COMPÉTENCE À TOUS LES NIVEAUX

ELESA continue d'investir dans la R&D et dans ses propres technologies, avec pour objectif de créer des nouveautés et d'améliorer les performances et la fiabilité des produits existants.

Au sein de notre laboratoire d'essais, équipé d'appareils et d'instruments de mesure les plus récents, de nouvelles matières sont constamment analysées afin d'élargir leur utilisation pour des produits toujours plus performants capables de s’adapter aux nouvelle applications.
Tous les produits standard de la gamme ELESA sont soumis aux essais de contraintes mécaniques, physiques et chimiques afin d'évaluer leurs résistances aux sollicitations. Nous vérifions également leur tenue dans le temps.
Ces nombreux tests nous permettent de publier des valeurs de résistance fiables dans nos fiches techniques au service du designer.
Nous sommes capables de réaliser pour nos clients tous les tests de simulations dans des conditions d'utilisations particulièrement exigeantes

Pour en savoir plus sur les essais de laboratoire allez à la page Youtube Elesa!

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

En complément de sa large gamme de composants standard, ELESA offre des solutions techniques sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Flexibilité de la production, savoir-faire technique et Recherche & Développement nous permettent de fournir rapidement des solutions à prix compétitifs

PERSONNALISATION DES PRODUITS
Logos, lettrages, indications, imprimés par tampographie, gravés au laser ou surmoulés
COULEURS SPÉCIFIQUES
Coloris divers hors standard
MATIÈRES ET FORMES SPÉCIALES
Technopolymère, acier INOX, autres matières, formes, dimensions et filetages spéciaux des inserts métalliques
TRAITEMENT DE SURFACE
Brunissage, zingage, nickelage, chromage, anodisation, revêtement en résine epoxy